Группы товаров
Бугельные ручки из алюминия, с пластмассовым хвостовиком ручки, монтаж с обратной стороны
K1128

Бугельные ручки из алюминия, с пластмассовым хвостовиком ручки,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Ручка из алюминия.
Колено ручки и крышка из полиамида 6.
Резьбовая втулка из стали.
Исполнение: Ручка натурального цвета или черная анодированная.
Резьбовая втулка оцинкована.
Указание:— 19"
— закрытая форма
— простой монтаж
— монтаж крышки осуществляется с помощью молотка с мягким бойком
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1128 Бугельные ручки из алюминия, с пластмассовым хвостовиком ручки, монтаж с обратной стороны 116 kB

Чертежи

Бугельные ручки из алюминия, с пластмассовым хвостовиком ручки, монтаж с обратной стороны

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
ABDHLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1128.055101черный5512,5M54075,51000 по запросу
K1128.088101черный8812,5M540108,51000 по запросу
K1128.100101черный10012,5M540120,51000 по запросу
K1128.120101черный12012,5M540140,51000 по запросу
K1128.180101черный18012,5M540200,51000 по запросу
K1128.235101черный23512,5M540255,51000 по запросу
K1128.088103натуральный8812,5M540108,51000 по запросу
K1128.100103натуральный10012,5M540120,51000 по запросу
K1128.120103натуральный12012,5M540140,51000 по запросу
K1128.180103натуральный18012,5M540200,51000 по запросу
K1128.235103натуральный23512,5M540255,51000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33