Группы товаров
Ручки бугельные, пластмасса, привинчиваемые с одной стороны
K0237

Ручки бугельные, пластмасса, привинчиваемые с одной стороны

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт, усиленный стеклянными шариками.
Крепежный материал 1.4301.
Исполнение: матово-чёрный с микроструктурой.Указание:Ручки бугельные крепятся с одной стороны. Кроме того, они обладают высокой прочностью и выдерживают большие нагрузки.
Крепежные болты, гайки и подкладочные шайбы, а также зажимная колодка для предотвращения проворачивания входят в комплект поставки.
Монтаж:Со стороны обслуживания.Указание на чертеже:
1) Прижимная пластина
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0237 Ручки бугельные, пластмасса, привинчиваемые с одной стороны 177 kB

Чертежи

Ручки бугельные, пластмасса, привинчиваемые с одной стороны

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ABDD1HLL1TДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0237.128051730M5x4520481281833800 по запросу
K0237.156062036M6x55245815622401000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33