Группы товаров
Бугельные ручки из пластмассы, с мягкой ладонной частью
K1877

Бугельные ручки из пластмассы, с мягкой ладонной частью

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Основный компонент из полипропилена (PP).
Мягкий компонент из термопластичного эластомера.
Резьбовые втулки из латуни.
Исполнение: Основной компонент черного цвета.
Мягкие компоненты черного, оранжевого, желтого, красного, зеленого, синего, серого цвета.
Резьбовые втулки оцинкованы.
Указание:Удобство при ношении и захвате благодаря мягкой внутренней поверхности ручки.Монтаж:С обратной стороны.По запросу:Основной компонент серый с другими цветовыми сочетаниями.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1877 Бугельные ручки из пластмассы, с мягкой ладонной частью 161 kB

Чертежи

Бугельные ручки из пластмассы, с мягкой ладонной частью

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
компонента
ABD

HLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1877.0940411черный93,716,3M448,8105500 по запросу
K1877.09404187синий93,716,3M448,8105500 по запросу
K1877.09404186зеленый93,716,3M448,8105500 по запросу
K1877.09404184красный93,716,3M448,8105500 по запросу
K1877.0940412оранжевый93,716,3M448,8105500 по запросу
K1877.09404116жёлтый93,716,3M448,8105500 по запросу
K1877.09404188серый93,716,3M448,8105500 по запросу
K1877.1170511черный11720,6M553,8134,7500 по запросу
K1877.11705187синий11720,6M553,8134,7500 по запросу
K1877.11705186зеленый11720,6M553,8134,7500 по запросу
K1877.11705184красный11720,6M553,8134,7500 по запросу
K1877.1170512оранжевый11720,6M553,8134,7500 по запросу
K1877.11705116жёлтый11720,6M553,8134,7500 по запросу
K1877.11705188серый11720,6M553,8134,7500 по запросу
K1877.1540611черный148,526,7M665170,3500 по запросу
K1877.15406187синий148,526,7M665170,3500 по запросу
K1877.15406186зеленый148,526,7M665170,3500 по запросу
K1877.15406184красный148,526,7M665170,3500 по запросу
K1877.1540612оранжевый148,526,7M665170,3500 по запросу
K1877.15406116жёлтый148,526,7M665170,3500 по запросу
K1877.15406188серый148,526,7M665170,3500 по запросу
K1877.1540811черный148,526,7M865170,3500 по запросу
K1877.15408187синий148,526,7M865170,3500 по запросу
K1877.15408186зеленый148,526,7M865170,3500 по запросу
K1877.15408184красный148,526,7M865170,3500 по запросу
K1877.1540812оранжевый148,526,7M865170,3500 по запросу
K1877.15408116жёлтый148,526,7M865170,3500 по запросу
K1877.15408188серый148,526,7M865170,3500 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33