Группы товаров
Бугельные ручки, сталь или нержавеющая сталь, круглые, откидные
K0218

Бугельные ручки, сталь или нержавеющая сталь, круглые, откидные

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Исполнение из стали.
Поверхность тонко шлифованная блестящaя хромированная с. дополнительным гладким пластмассовым покрытием.

Исполнение из нержавеющей стали.
полублестящая, без следов обработки, гладко отшлифованная.
Указание:Крепёжный материал сталь оцинкованная или нержавеющая сталь, в комплекте. Фиксирование в обоих конечных положениях.Монтаж:С обратной стороны.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0218 Бугельные ручки, сталь или нержавеющая сталь, круглые, откидные 163 kB

Чертежи

Бугельные ручки, сталь или нержавеющая сталь, круглые, откидные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Материал
основы
Исполнение 2ABDHLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0218.1001Сталь-10018M10x143118500 по запросу
K0218.1201Сталь-12018M10x143138500 по запросу
K0218.1801Сталь-18018M10x143198500 по запросу
K0218.1002Стальс полимерным покрытием10018M10x143118500 по запросу
K0218.1202Стальс полимерным покрытием12018M10x143138500 по запросу
K0218.1802Стальс полимерным покрытием18018M10x143198500 по запросу
K0218.1003нержавеющая сталь-10018M10x143118500 по запросу
K0218.1203нержавеющая сталь-12018M10x143138500 по запросу
K0218.1803нержавеющая сталь-18018M10x143198500 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33