Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Соединительная трубка из алюминия EN AW-6060.
Основание ручки из полиамида, усиленная стекловолокном.
Исполнение: Соединительная трубка, анодированная в натуральный цвет или с рифленым полимерным покрытием, цвет черный.Указание:Основания рукоятки в области крепления трубки имеют 2 или 4 PVC-заклинивающих элемента. При установке соединительной трубы её необходимо зачистить и точно установить в предназначенное для неё место.
Черные оцинкованные крепёжные болты, а также соответствующие шайбы и гайки поставляются в комплекте.
Монтаж:Со стороны обслуживания.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0223 Ручки трубчатые, алюминий, с пластмассовым основанием 168 kB

Чертежи (общий обзор)

Ручки трубчатые

Ручки трубчатые, алюминий, с пластмассовым основанием, форма А

подробнее

Чертежи

Ручки трубчатые, алюминий, с пластмассовым основанием, форма А

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
ФормаA

BDHLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0223.150203натуральныйA15032M5x2055,51841000 по запросу
K0223.200203натуральныйA20032M5x2055,52341000 по запросу
K0223.300203натуральныйA30032M5x2055,53341000 по запросу
K0223.400203натуральныйA40032M5x2055,54341000 по запросу
K0223.500203натуральныйA50032M5x2055,55341000 по запросу
K0223.150202черныйA15032M5x2055,51841000 по запросу
K0223.200202черныйA20032M5x2055,52341000 по запросу
K0223.300202черныйA30032M5x2055,53341000 по запросу
K0223.400202черныйA40032M5x2055,54341000 по запросу
K0223.500202черныйA50032M5x2055,55341000 по запросу

Ручки трубчатые, алюминий, с пластмассовым основанием, форма B

подробнее

Чертежи

Ручки трубчатые, алюминий, с пластмассовым основанием, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
ФормаA

BDHLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0223.150303натуральныйB15048M8x25802001000 по запросу
K0223.200303натуральныйB20048M8x25802501000 по запросу
K0223.300303натуральныйB30048M8x25803501000 по запросу
K0223.400303натуральныйB40048M8x25804501000 по запросу
K0223.500303натуральныйB50048M8x25805501000 по запросу
K0223.150302черныйB15048M8x25802001000 по запросу
K0223.200302черныйB20048M8x25802501000 по запросу
K0223.300302черныйB30048M8x25803501000 по запросу
K0223.400302черныйB40048M8x25804501000 по запросу
K0223.500302черныйB50048M8x25805501000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33