Группы товаров
Бугельные ручки, нержавеющая сталь, овальные, с наружным отверстием
K1640

Бугельные ручки, нержавеющая сталь, овальные, с наружным...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Эти бугельные ручки отличаются особой прочностью, их можно использовать там, где требуется надежное управление и устойчивость к коррозии.Материал:

Нержавеющая сталь 1.4308 или 1.4404.

Исполнение: полированный или c пескоструйной обработкой.Применение:машиностроение, производство комплектного промышленного оборудования, станкостроение, пищевая промышленность, реабилитационная и медицинская техникаМонтаж:Со стороны обслуживания.Принадлежности:Винты с цилиндр. головкой и шестигранным углублением, согласно DIN 912 / DIN EN ISO 4762-M5.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1640 Бугельные ручки, нержавеющая сталь, овальные, с наружным отверстием 128 kB

Чертежи

Бугельные ручки, нержавеющая сталь, овальные, с наружным отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаВид
стали
Поверхность
корпуса
ABB1D

HLTДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1640.11001600511.4308с пескоструйной обработкой10021135,55011313,61000 по запросу
K1640.11121600511.4308с пескоструйной обработкой11221135,55012513,61000 по запросу
K1640.11201600511.4308с пескоструйной обработкой12021135,55013313,61000 по запросу
K1640.11281600511.4308с пескоструйной обработкой12821135,55014113,61000 по запросу
K1640.11601600511.4308с пескоструйной обработкой16021135,55017313,61000 по запросу
K1640.11001610511.4308полированные10021135,55011313,61000 по запросу
K1640.11121610511.4308полированные11221135,55012513,61000 по запросу
K1640.11201610511.4308полированные12021135,55013313,61000 по запросу
K1640.11281610511.4308полированные12821135,55014113,61000 по запросу
K1640.11601610511.4308полированные16021135,55017313,61000 по запросу
K1640.11001600521.4404с пескоструйной обработкой10021135,55011313,61000 по запросу
K1640.11121600521.4404с пескоструйной обработкой11221135,55012513,61000 по запросу
K1640.11201600521.4404с пескоструйной обработкой12021135,55013313,61000 по запросу
K1640.11281600521.4404с пескоструйной обработкой12821135,55014113,61000 по запросу
K1640.11601600521.4404с пескоструйной обработкой16021135,55017313,61000 по запросу
K1640.11001610521.4404полированные10021135,55011313,61000 по запросу
K1640.11121610521.4404полированные11221135,55012513,61000 по запросу
K1640.11201610521.4404полированные12021135,55013313,61000 по запросу
K1640.11281610521.4404полированные12821135,55014113,61000 по запросу
K1640.11601610521.4404полированные16021135,55017313,61000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33