Группы товаров
Ручки трубчатые, алюминий или нержавеющая сталь, с пластмассовым основанием и со скосом с двух сторон
K0222

Ручки трубчатые, алюминий или нержавеющая сталь, с пластмассовым...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Боковые плечи термопласт, усиленный стеклянными шариками чёрный.
Соединительная трубка, алюминий EN AW-6060 или сталь 1.4301.

Исполнение: Штанга ручки: алюминий, шлифованный и анодированный натурального цвета или с рифленым полимерным покрытием.
Штанга ручки: нержавеющая сталь, тонко-шлифованная.
Указание:На кронштейнах ручки в зоне закрепления штанги имеется 4 монтажных гребенки. При вдавливании штанги ручки они отламываются, обеспечивая таким образом точность ее посадки.
Черные оцинкованные крепежные винты, соответствующие плоские шайбы и гайки поставляются в комплекте.
Монтаж:Со стороны обслуживания.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0222 Ручки трубчатые, алюминий или нержавеющая сталь, с пластмассовым основанием и со скосом с двух сторон 166 kB

Чертежи

Ручки трубчатые, алюминий или нержавеющая сталь, с пластмассовым основанием и со скосом с двух сторон

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
ABB1DHLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0222.2501Алюминийотшлифована и имеет анодированное покрытие2504430X1,5M10x45802941000 по запросу
K0222.3001Алюминийотшлифована и имеет анодированное покрытие3004430X1,5M10x45803441000 по запросу
K0222.3501Алюминийотшлифована и имеет анодированное покрытие3504430X1,5M10x45803941000 по запросу
K0222.4001Алюминийотшлифована и имеет анодированное покрытие4004430X1,5M10x45804441000 по запросу
K0222.5001Алюминийотшлифована и имеет анодированное покрытие5004430X1,5M10x45805441000 по запросу
K0222.6001Алюминийотшлифована и имеет анодированное покрытие6004430X1,5M10x45806441000 по запросу
K0222.2502АлюминийПолимерное покрытие, рифленое2504430X1,5M10x45802941000 по запросу
K0222.3002АлюминийПолимерное покрытие, рифленое3004430X1,5M10x45803441000 по запросу
K0222.3502АлюминийПолимерное покрытие, рифленое3504430X1,5M10x45803941000 по запросу
K0222.4002АлюминийПолимерное покрытие, рифленое4004430X1,5M10x45804441000 по запросу
K0222.5002АлюминийПолимерное покрытие, рифленое5004430X1,5M10x45805441000 по запросу
K0222.6002АлюминийПолимерное покрытие, рифленое6004430X1,5M10x45806441000 по запросу
K0222.2503нержавеющая сталь-2504430X1,5M10x45802941000 по запросу
K0222.3003нержавеющая сталь-3004430X1,5M10x45803441000 по запросу
K0222.3503нержавеющая сталь-3504430X1,5M10x45803941000 по запросу
K0222.4003нержавеющая сталь-4004430X1,5M10x45804441000 по запросу
K0222.5003нержавеющая сталь-5004430X1,5M10x45805441000 по запросу
K0222.6003нержавеющая сталь-6004430X1,5M10x45806441000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33