Группы товаров
Ручки трубчатые, алюминий, с основанием, покрытым черным порошковым покрытием
K0209

Ручки трубчатые, алюминий, с основанием, покрытым черным...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий.Исполнение: Стержень чёрный с порошковым покрытием. Ручка естественный цвет анодированный.Указание:Черные оцинкованные крепёжные болты с внутренним шестигранником M12x70, а также подходящие шайбы и гайки поставляются в комплекте.Монтаж:Со стороны обслуживания.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0209 Ручки трубчатые, алюминий, с основанием, покрытым черным порошковым покрытием 157 kB

Чертежи

Ручки трубчатые, алюминий, с основанием, покрытым черным порошковым покрытием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ABDHLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0209.18018028M12602081000 по запросу
K0209.20020028M12602281000 по запросу
K0209.25025028M12602781000 по запросу
K0209.30030028M12603281000 по запросу
K0209.35035028M12603781000 по запросу
K0209.40040028M12604281000 по запросу
K0209.50050028M12605281000 по запросу
K0209.60060028M12606281000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33