Группы товаров
Ручки трубчатые, алюминий, угловые, с пластмассовым основанием
K0220

Ручки трубчатые, алюминий, угловые, с пластмассовым основанием

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Боковые элементы из термопласта, усиленного стеклянными шарами.
Соединительная трубка из алюминия.
Исполнение: Термопласт, цвет черный.
Алюминий, анодированный.
Указание:Основания рукоятки закреплены штифтом с алюминиевой соединительной трубкой. Винты с цилиндрической головкой с внутренним оцинкованным шестигранником черного цвета, гайками и шайбами поставляются в комплекте.Монтаж:Со стороны обслуживания.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0220 Ручки трубчатые, алюминий, угловые, с пластмассовым основанием 135 kB

Чертежи

Ручки трубчатые, алюминий, угловые, с пластмассовым основанием

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказа

Цвет
основы
ABB1DHLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0220.2001натуральный20011520M8x3055,5230800 по запросу
K0220.2501натуральный25011520M8x3055,5280800 по запросу
K0220.3001натуральный30011520M8x3055,5330800 по запросу
K0220.3501натуральный35011520M8x3055,5380800 по запросу
K0220.4001натуральный40011520M8x3055,5430800 по запросу
K0220.2002черный20011520M8x3055,5230800 по запросу
K0220.2502черный25011520M8x3055,5280800 по запросу
K0220.3002черный30011520M8x3055,5330800 по запросу
K0220.3502черный35011520M8x3055,5380800 по запросу
K0220.4002черный40011520M8x3055,5430800 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33