Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Профиль с нержавеющей стали 1.4404.

Исполнение: обработка с матовым электрополированием.Монтаж:С обратной стороны.По запросу:Любая другая длина.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0233 Ручки профильные, нержавеющая сталь 133 kB

Чертежи

Ручки профильные, нержавеющая сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ADHLTДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0233.0600660M63580301000 по запросу
K0233.0800680M635100301000 по запросу
K0233.10006100M635120301000 по запросу
K0233.13006130M635150301000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33