Группы товаров
Ручки трубчатые, алюминий, с пластмассовым основанием и со скосом с двух сторон
K0210

Ручки трубчатые, алюминий, с пластмассовым основанием и со...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Боковые плечи термопласт, усиленный стеклянными шариками чёрный.
Соединительная трубка, алюминий.
Исполнение: Штанга ручки шлифованная и анодированная в натуральный цвет
Штанга ручки с рифленым полимерным покрытием, черного цвета
Указание:Основания рукоятки в области крепления трубки имеют 4 стопорных элемента. При установке соединительной трубы её необходимо зачистить и точно установить в предназначенное для неё место.
Черные оцинкованные крепёжные болты, а также соответствующие шайбы и гайки поставляются в комплекте.
Монтаж:Со стороны обслуживания.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0210 Ручки трубчатые, алюминий, с пластмассовым основанием и со скосом с двух сторон 169 kB

Чертежи

Ручки трубчатые, алюминий, с пластмассовым основанием и со скосом с двух сторон

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
ABB1DHLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0210.180Алюминийотшлифована и имеет анодированное покрытие1802620X2M8x2055204500 по запросу
K0210.200Алюминийотшлифована и имеет анодированное покрытие2002620X2M8x2055224500 по запросу
K0210.250Алюминийотшлифована и имеет анодированное покрытие2502620X2M8x2055274500 по запросу
K0210.300Алюминийотшлифована и имеет анодированное покрытие3002620X2M8x2055324500 по запросу
K0210.350Алюминийотшлифована и имеет анодированное покрытие3502620X2M8x2055374500 по запросу
K0210.400Алюминийотшлифована и имеет анодированное покрытие4002620X2M8x2055424500 по запросу
K0210.500Алюминийотшлифована и имеет анодированное покрытие5002620X2M8x2055524500 по запросу
K0210.600Алюминийотшлифована и имеет анодированное покрытие6002620X2M8x2055624500 по запросу
K0210.1803АлюминийПолимерное покрытие, рифленое1802620X2M8x2055204500 по запросу
K0210.2003АлюминийПолимерное покрытие, рифленое2002620X2M8x2055224500 по запросу
K0210.2503АлюминийПолимерное покрытие, рифленое2502620X2M8x2055274500 по запросу
K0210.3003АлюминийПолимерное покрытие, рифленое3002620X2M8x2055324500 по запросу
K0210.3503АлюминийПолимерное покрытие, рифленое3502620X2M8x2055374500 по запросу
K0210.4003АлюминийПолимерное покрытие, рифленое4002620X2M8x2055424500 по запросу
K0210.5003АлюминийПолимерное покрытие, рифленое5002620X2M8x2055524500 по запросу
K0210.6003АлюминийПолимерное покрытие, рифленое6002620X2M8x2055624500 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33