Группы товаров
Бугельные ручки из пластмассы, монтаж с лицевой или обратной стороны
K1060

Бугельные ручки из пластмассы, монтаж с лицевой или обратной...

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Термопласт PA (полиамид), усиленный стеклянными шариками.
Втулки, крепежные болты, подкладные шайбы и гайки из стали или нержавеющей стали.
Исполнение: черно-серый.Указание:Данная бугельная ручка отличается большим объемом и улучшенной эргономикой.
Форма A содержит крепежные винты, а также соответствующие подкладные шайбы и гайки.

Размер A действителен после монтажа рукоятки. В разобранном состоянии эта величина может отличаться из-за напряжения изгиба.
Монтаж:Форма А со стороны обслуживания.
Форма В с обратной стороны.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1060 Бугельные ручки из пластмассы, монтаж с лицевой или обратной стороны 126 kB

Чертежи (общий обзор)

Бугельные ручки из пластмассы, монтаж с лицевой или обратной стороны

Ручки бугельные, пластмасса, монтаж с лицевой стороны

подробнее

Чертежи

Ручки бугельные, пластмасса, монтаж с лицевой стороны

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
компонента
ABCDHH1LSДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1060.1100051AСталь100179,5M53320122201000 по запросу
K1060.1120061AСталь1202111,4M63925146241000 по запросу
K1060.1140081AСталь1402414,2M84530170281000 по запросу
K1060.1100052Aнержавеющая сталь100179,5M53320122201000 по запросу
K1060.1120062Aнержавеющая сталь1202111,4M63925146241000 по запросу
K1060.1140082Aнержавеющая сталь1402414,2M84530170281000 по запросу

Ручки бугельные, пластмасса, монтаж с обратной стороны

подробнее

Чертежи

Ручки бугельные, пластмасса, монтаж с обратной стороны

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
компонента
ABCDHLSTДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1060.2100051BСталь100179,5M5331222091000 по запросу
K1060.2120061BСталь1202111,4M63914624121000 по запросу
K1060.2140081BСталь1402414,2M84517028121000 по запросу
K1060.2100052Bнержавеющая сталь100179,5M5331222091000 по запросу
K1060.2120062Bнержавеющая сталь1202111,4M63914624121000 по запросу
K1060.2140082Bнержавеющая сталь1402414,2M84517028121000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33