Группы товаров
Бугельные ручки из алюминия, с пластмассовым хвостовиком ручки и крышкой, монтаж с лицевой стороны
K1127

Бугельные ручки из алюминия, с пластмассовым хвостовиком ручки и...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Ручка из алюминия.
Колено ручки и крышка из полиамида 6.
Болт и гайка с буртиком из стали.
Исполнение: Ручка натурального цвета или черная анодированная.
Болт и гайка с буртиком оцинкованы.
Указание:— 19"
— закрытая форма
— простой монтаж
— монтаж крышки осуществляется с помощью молотка с мягким бойком
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1127 Бугельные ручки из алюминия, с пластмассовым хвостовиком ручки и крышкой, монтаж с лицевой стороны 135 kB

Чертежи

Бугельные ручки из алюминия, с пластмассовым хвостовиком ручки и крышкой, монтаж с лицевой стороны

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
ABDHLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1127.055201черный5512,5M54075,51000 по запросу
K1127.088201черный8812,5M540108,51000 по запросу
K1127.100201черный10012,5M540120,51000 по запросу
K1127.120201черный12012,5M540140,51000 по запросу
K1127.180201черный18012,5M540200,51000 по запросу
K1127.235201черный23512,5M540255,51000 по запросу
K1127.055203натуральный5512,5M54075,51000 по запросу
K1127.088203натуральный8812,5M540108,51000 по запросу
K1127.100203натуральный10012,5M540120,51000 по запросу
K1127.120203натуральный12012,5M540140,51000 по запросу
K1127.180203натуральный18012,5M540200,51000 по запросу
K1127.235203натуральный23512,5M540255,51000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33