Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт PA усиленный стеклянными шариками.Исполнение: чёрный.Указание:Ручки бугельные угловые эргономичной формы с защитой от защемления. Для установки на дверях, откидных створках и алюминиевых профилях. Идеальны для двухстворчатых распашных дверей. Крепление при помощи болтов M8 с шестигранной или цилиндрической головкой.

Защитные колпачки не входят в комплект поставки.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0244 Ручки бугельные, пластмасса, угловые 201 kB

Чертежи

Ручки бугельные, пластмасса, угловые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаABDHLДопустимая
нагрузка
Н
Номер заказа
колпачок
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0244.100081A100738,5651341000K0244.1  по запросу
K0244.198081B1981008,8802361000K0244.3  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33