Группы товаров
Ручки трубчатые Bighand, алюминий, с пластмассовым основанием
K1445

Ручки трубчатые Bighand, алюминий, с пластмассовым основанием

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Трубчатая ручка Bighand новой конструкции обеспечивает надежность и комфорт при держании за счет эргономичной овальной формы и подобранного размера трубки. Ручка отличается современным и элегантным дизайном и благодаря разнообразным расцветкам оптимально подходит к окружающему оборудованию.Материал:Овальная труба, алюминий.
Концевые элементы, термопласт: полиамид.
Заглушки, термопласт: полиамид.
Зажимные втулки, нержавеющая сталь.
Исполнение: Овальная труба с порошковым (блестящим) покрытием черно-серого цвета, анодированная в черный (матовый) цвет и анодированная в натуральный (матовый) цвет.
Концевые элементы черно-серого цвета RAL 7021.
Заглушки в цветовых вариантах: черно-серый RAL 7021, чисто-оранжевый RAL 2004, желтый рапс RAL 1021, транспортный красный RAL 3020, сигнальный зеленый RAL 6032 и транспортный синий RAL 5017.
Указание:Крепежный материал не входит в комплект поставки.
Для надежной и продолжительной фиксации рекомендуется использовать винт с цилиндрической головкой, шестигранным углублением и резьбовым стопорным элементом.
Диапазон температур:Постоянная температура эксплуатации макс. 100 °C.
Кратковременная температура эксплуатации макс. 180 °C.
Монтаж:Конструктивная форма концевых элементов позволяет выполнить крепление трубчатой ручки с лицевой и обратной стороны. Для этого предусмотрены винты DIN с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником или винты с шестигранной головкой с резьбой типоразмера M8. Заглушки по завершении монтажа вдавливаются вручную. На заглушках с обеих сторон предусмотрены пазы, чтобы обеспечить возможность разборки отверткой без повреждения последних. По запросу:Размер "А" возможен специальной длины.Принадлежности:K0869 Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением, DIN EN ISO 4762 с резьбовым стопорным элементом
K0869 Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением, DIN EN ISO 4762 расширенный
K0871 Болты с шестигранной головкой DIN 933/DIN EN ISO 4017
K1145 Гайки шестигранные DIN 934/DIN EN ISO 4032/DIN EN 24032
K0868 Шайбы DIN 125/DIN EN ISO 7089, форма A
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1445 Ручки трубчатые Bighand, алюминий, с пластмассовым основанием 551 kB

Чертежи

Ручки трубчатые Bighand, алюминий, с пластмассовым основанием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
oвальная трубка
Поверхность
корпуса
Цвет
Крышка
ABDHLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1445.1801черно-серыйс порошковым покрытиемчёрно-серый RAL 702118039,2875,5213,41000 по запросу
K1445.2001черно-серыйс порошковым покрытиемчёрно-серый RAL 702120039,2875,5233,41000 по запросу
K1445.2501черно-серыйс порошковым покрытиемчёрно-серый RAL 702125039,2875,5283,41000 по запросу
K1445.3001черно-серыйс порошковым покрытиемчёрно-серый RAL 702130039,2875,5333,41000 по запросу
K1445.3501черно-серыйс порошковым покрытиемчёрно-серый RAL 702135039,2875,5383,41000 по запросу
K1445.4001черно-серыйс порошковым покрытиемчёрно-серый RAL 702140039,2875,5433,41000 по запросу
K1445.5001черно-серыйс порошковым покрытиемчёрно-серый RAL 702150039,2875,5533,41000 по запросу
K1445.6001черно-серыйс порошковым покрытиемчёрно-серый RAL 702160039,2875,5633,41000 по запросу
K1445.1802черно-серыйс порошковым покрытиеморанжевый RAL 200418039,2875,5213,41000 по запросу
K1445.2002черно-серыйс порошковым покрытиеморанжевый RAL 200420039,2875,5233,41000 по запросу
K1445.2502черно-серыйс порошковым покрытиеморанжевый RAL 200425039,2875,5283,41000 по запросу
K1445.3002черно-серыйс порошковым покрытиеморанжевый RAL 200430039,2875,5333,41000 по запросу
K1445.3502черно-серыйс порошковым покрытиеморанжевый RAL 200435039,2875,5383,41000 по запросу
K1445.4002черно-серыйс порошковым покрытиеморанжевый RAL 200440039,2875,5433,41000 по запросу
K1445.5002черно-серыйс порошковым покрытиеморанжевый RAL 200450039,2875,5533,41000 по запросу
K1445.6002черно-серыйс порошковым покрытиеморанжевый RAL 200460039,2875,5633,41000 по запросу
K1445.18016черно-серыйс порошковым покрытиемярко-жёлтый RAL 102118039,2875,5213,41000 по запросу
K1445.20016черно-серыйс порошковым покрытиемярко-жёлтый RAL 102120039,2875,5233,41000 по запросу
K1445.25016черно-серыйс порошковым покрытиемярко-жёлтый RAL 102125039,2875,5283,41000 по запросу
K1445.30016черно-серыйс порошковым покрытиемярко-жёлтый RAL 102130039,2875,5333,41000 по запросу
K1445.35016черно-серыйс порошковым покрытиемярко-жёлтый RAL 102135039,2875,5383,41000 по запросу
K1445.40016черно-серыйс порошковым покрытиемярко-жёлтый RAL 102140039,2875,5433,41000 по запросу
K1445.50016черно-серыйс порошковым покрытиемярко-жёлтый RAL 102150039,2875,5533,41000 по запросу
K1445.60016черно-серыйс порошковым покрытиемярко-жёлтый RAL 102160039,2875,5633,41000 по запросу
K1445.18084черно-серыйс порошковым покрытиемярко-красный RAL 302018039,2875,5213,41000 по запросу
K1445.20084черно-серыйс порошковым покрытиемярко-красный RAL 302020039,2875,5233,41000 по запросу
K1445.25084черно-серыйс порошковым покрытиемярко-красный RAL 302025039,2875,5283,41000 по запросу
K1445.30084черно-серыйс порошковым покрытиемярко-красный RAL 302030039,2875,5333,41000 по запросу
K1445.35084черно-серыйс порошковым покрытиемярко-красный RAL 302035039,2875,5383,41000 по запросу
K1445.40084черно-серыйс порошковым покрытиемярко-красный RAL 302040039,2875,5433,41000 по запросу
K1445.50084черно-серыйс порошковым покрытиемярко-красный RAL 302050039,2875,5533,41000 по запросу
K1445.60084черно-серыйс порошковым покрытиемярко-красный RAL 302060039,2875,5633,41000 по запросу
K1445.18086черно-серыйс порошковым покрытиемярко-зелёный RAL603218039,2875,5213,41000 по запросу
K1445.20086черно-серыйс порошковым покрытиемярко-зелёный RAL603220039,2875,5233,41000 по запросу
K1445.25086черно-серыйс порошковым покрытиемярко-зелёный RAL603225039,2875,5283,41000 по запросу
K1445.30086черно-серыйс порошковым покрытиемярко-зелёный RAL603230039,2875,5333,41000 по запросу
K1445.35086черно-серыйс порошковым покрытиемярко-зелёный RAL603235039,2875,5383,41000 по запросу
K1445.40086черно-серыйс порошковым покрытиемярко-зелёный RAL603240039,2875,5433,41000 по запросу
K1445.50086черно-серыйс порошковым покрытиемярко-зелёный RAL603250039,2875,5533,41000 по запросу
K1445.60086черно-серыйс порошковым покрытиемярко-зелёный RAL603260039,2875,5633,41000 по запросу
K1445.18087черно-серыйс порошковым покрытиемсиний RAL501718039,2875,5213,41000 по запросу
K1445.20087черно-серыйс порошковым покрытиемсиний RAL501720039,2875,5233,41000 по запросу
K1445.25087черно-серыйс порошковым покрытиемсиний RAL501725039,2875,5283,41000 по запросу
K1445.30087черно-серыйс порошковым покрытиемсиний RAL501730039,2875,5333,41000 по запросу
K1445.35087черно-серыйс порошковым покрытиемсиний RAL501735039,2875,5383,41000 по запросу
K1445.40087черно-серыйс порошковым покрытиемсиний RAL501740039,2875,5433,41000 по запросу
K1445.50087черно-серыйс порошковым покрытиемсиний RAL501750039,2875,5533,41000 по запросу
K1445.60087черно-серыйс порошковым покрытиемсиний RAL501760039,2875,5633,41000 по запросу
K1445.180011черныйанодированыйчёрно-серый RAL 702118039,2875,5213,41000 по запросу
K1445.200011черныйанодированыйчёрно-серый RAL 702120039,2875,5233,41000 по запросу
K1445.250011черныйанодированыйчёрно-серый RAL 702125039,2875,5283,41000 по запросу
K1445.300011черныйанодированыйчёрно-серый RAL 702130039,2875,5333,41000 по запросу
K1445.350011черныйанодированыйчёрно-серый RAL 702135039,2875,5383,41000 по запросу
K1445.400011черныйанодированыйчёрно-серый RAL 702140039,2875,5433,41000 по запросу
K1445.500011черныйанодированыйчёрно-серый RAL 702150039,2875,5533,41000 по запросу
K1445.600011черныйанодированыйчёрно-серый RAL 702160039,2875,5633,41000 по запросу
K1445.180012черныйанодированыйоранжевый RAL 200418039,2875,5213,41000 по запросу
K1445.200012черныйанодированыйоранжевый RAL 200420039,2875,5233,41000 по запросу
K1445.250012черныйанодированыйоранжевый RAL 200425039,2875,5283,41000 по запросу
K1445.300012черныйанодированыйоранжевый RAL 200430039,2875,5333,41000 по запросу
K1445.350012черныйанодированыйоранжевый RAL 200435039,2875,5383,41000 по запросу
K1445.400012черныйанодированыйоранжевый RAL 200440039,2875,5433,41000 по запросу
K1445.500012черныйанодированыйоранжевый RAL 200450039,2875,5533,41000 по запросу
K1445.600012черныйанодированыйоранжевый RAL 200460039,2875,5633,41000 по запросу
K1445.1800116черныйанодированыйярко-жёлтый RAL 102118039,2875,5213,41000 по запросу
K1445.2000116черныйанодированыйярко-жёлтый RAL 102120039,2875,5233,41000 по запросу
K1445.2500116черныйанодированыйярко-жёлтый RAL 102125039,2875,5283,41000 по запросу
K1445.3000116черныйанодированыйярко-жёлтый RAL 102130039,2875,5333,41000 по запросу
K1445.3500116черныйанодированыйярко-жёлтый RAL 102135039,2875,5383,41000 по запросу
K1445.4000116черныйанодированыйярко-жёлтый RAL 102140039,2875,5433,41000 по запросу
K1445.5000116черныйанодированыйярко-жёлтый RAL 102150039,2875,5533,41000 по запросу
K1445.6000116черныйанодированыйярко-жёлтый RAL 102160039,2875,5633,41000 по запросу
K1445.1800184черныйанодированыйярко-красный RAL 302018039,2875,5213,41000 по запросу
K1445.2000184черныйанодированыйярко-красный RAL 302020039,2875,5233,41000 по запросу
K1445.2500184черныйанодированыйярко-красный RAL 302025039,2875,5283,41000 по запросу
K1445.3000184черныйанодированыйярко-красный RAL 302030039,2875,5333,41000 по запросу
K1445.3500184черныйанодированыйярко-красный RAL 302035039,2875,5383,41000 по запросу
K1445.4000184черныйанодированыйярко-красный RAL 302040039,2875,5433,41000 по запросу
K1445.5000184черныйанодированыйярко-красный RAL 302050039,2875,5533,41000 по запросу
K1445.6000184черныйанодированыйярко-красный RAL 302060039,2875,5633,41000 по запросу
K1445.1800186черныйанодированыйярко-зелёный RAL603218039,2875,5213,41000 по запросу
K1445.2000186черныйанодированыйярко-зелёный RAL603220039,2875,5233,41000 по запросу
K1445.2500186черныйанодированыйярко-зелёный RAL603225039,2875,5283,41000 по запросу
K1445.3000186черныйанодированыйярко-зелёный RAL603230039,2875,5333,41000 по запросу
K1445.3500186черныйанодированыйярко-зелёный RAL603235039,2875,5383,41000 по запросу
K1445.4000186черныйанодированыйярко-зелёный RAL603240039,2875,5433,41000 по запросу
K1445.5000186черныйанодированыйярко-зелёный RAL603250039,2875,5533,41000 по запросу
K1445.6000186черныйанодированыйярко-зелёный RAL603260039,2875,5633,41000 по запросу
K1445.1800187черныйанодированыйсиний RAL501718039,2875,5213,41000 по запросу
K1445.2000187черныйанодированыйсиний RAL501720039,2875,5233,41000 по запросу
K1445.2500187черныйанодированыйсиний RAL501725039,2875,5283,41000 по запросу
K1445.3000187черныйанодированыйсиний RAL501730039,2875,5333,41000 по запросу
K1445.3500187черныйанодированыйсиний RAL501735039,2875,5383,41000 по запросу
K1445.4000187черныйанодированыйсиний RAL501740039,2875,5433,41000 по запросу
K1445.5000187черныйанодированыйсиний RAL501750039,2875,5533,41000 по запросу
K1445.6000187черныйанодированыйсиний RAL501760039,2875,5633,41000 по запросу
K1445.180031натуральныйанодированыйчёрно-серый RAL 702118039,2875,5213,41000 по запросу
K1445.200031натуральныйанодированыйчёрно-серый RAL 702120039,2875,5233,41000 по запросу
K1445.250031натуральныйанодированыйчёрно-серый RAL 702125039,2875,5283,41000 по запросу
K1445.300031натуральныйанодированыйчёрно-серый RAL 702130039,2875,5333,41000 по запросу
K1445.350031натуральныйанодированыйчёрно-серый RAL 702135039,2875,5383,41000 по запросу
K1445.400031натуральныйанодированыйчёрно-серый RAL 702140039,2875,5433,41000 по запросу
K1445.500031натуральныйанодированыйчёрно-серый RAL 702150039,2875,5533,41000 по запросу
K1445.600031натуральныйанодированыйчёрно-серый RAL 702160039,2875,5633,41000 по запросу
K1445.180032натуральныйанодированыйоранжевый RAL 200418039,2875,5213,41000 по запросу
K1445.200032натуральныйанодированыйоранжевый RAL 200420039,2875,5233,41000 по запросу
K1445.250032натуральныйанодированыйоранжевый RAL 200425039,2875,5283,41000 по запросу
K1445.300032натуральныйанодированыйоранжевый RAL 200430039,2875,5333,41000 по запросу
K1445.350032натуральныйанодированыйоранжевый RAL 200435039,2875,5383,41000 по запросу
K1445.400032натуральныйанодированыйоранжевый RAL 200440039,2875,5433,41000 по запросу
K1445.500032натуральныйанодированыйоранжевый RAL 200450039,2875,5533,41000 по запросу
K1445.600032натуральныйанодированыйоранжевый RAL 200460039,2875,5633,41000 по запросу
K1445.1800316натуральныйанодированыйярко-жёлтый RAL 102118039,2875,5213,41000 по запросу
K1445.2000316натуральныйанодированыйярко-жёлтый RAL 102120039,2875,5233,41000 по запросу
K1445.2500316натуральныйанодированыйярко-жёлтый RAL 102125039,2875,5283,41000 по запросу
K1445.3000316натуральныйанодированыйярко-жёлтый RAL 102130039,2875,5333,41000 по запросу
K1445.3500316натуральныйанодированыйярко-жёлтый RAL 102135039,2875,5383,41000 по запросу
K1445.4000316натуральныйанодированыйярко-жёлтый RAL 102140039,2875,5433,41000 по запросу
K1445.5000316натуральныйанодированыйярко-жёлтый RAL 102150039,2875,5533,41000 по запросу
K1445.6000316натуральныйанодированыйярко-жёлтый RAL 102160039,2875,5633,41000 по запросу
K1445.1800384натуральныйанодированыйярко-красный RAL 302018039,2875,5213,41000 по запросу
K1445.2000384натуральныйанодированыйярко-красный RAL 302020039,2875,5233,41000 по запросу
K1445.2500384натуральныйанодированыйярко-красный RAL 302025039,2875,5283,41000 по запросу
K1445.3000384натуральныйанодированыйярко-красный RAL 302030039,2875,5333,41000 по запросу
K1445.3500384натуральныйанодированыйярко-красный RAL 302035039,2875,5383,41000 по запросу
K1445.4000384натуральныйанодированыйярко-красный RAL 302040039,2875,5433,41000 по запросу
K1445.5000384натуральныйанодированыйярко-красный RAL 302050039,2875,5533,41000 по запросу
K1445.6000384натуральныйанодированыйярко-красный RAL 302060039,2875,5633,41000 по запросу
K1445.1800386натуральныйанодированыйярко-зелёный RAL603218039,2875,5213,41000 по запросу
K1445.2000386натуральныйанодированыйярко-зелёный RAL603220039,2875,5233,41000 по запросу
K1445.2500386натуральныйанодированыйярко-зелёный RAL603225039,2875,5283,41000 по запросу
K1445.3000386натуральныйанодированыйярко-зелёный RAL603230039,2875,5333,41000 по запросу
K1445.3500386натуральныйанодированыйярко-зелёный RAL603235039,2875,5383,41000 по запросу
K1445.4000386натуральныйанодированыйярко-зелёный RAL603240039,2875,5433,41000 по запросу
K1445.5000386натуральныйанодированыйярко-зелёный RAL603250039,2875,5533,41000 по запросу
K1445.6000386натуральныйанодированыйярко-зелёный RAL603260039,2875,5633,41000 по запросу
K1445.1800387натуральныйанодированыйсиний RAL501718039,2875,5213,41000 по запросу
K1445.2000387натуральныйанодированыйсиний RAL501720039,2875,5233,41000 по запросу
K1445.2500387натуральныйанодированыйсиний RAL501725039,2875,5283,41000 по запросу
K1445.3000387натуральныйанодированыйсиний RAL501730039,2875,5333,41000 по запросу
K1445.3500387натуральныйанодированыйсиний RAL501735039,2875,5383,41000 по запросу
K1445.4000387натуральныйанодированыйсиний RAL501740039,2875,5433,41000 по запросу
K1445.5000387натуральныйанодированыйсиний RAL501750039,2875,5533,41000 по запросу
K1445.6000387натуральныйанодированыйсиний RAL501760039,2875,5633,41000 по запросу

Указание(я) к данному товару
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33