Группы товаров
Ручки трубчатые, пластмасса, с функцией отключения электропитания, двумя кнопками
K1530

Ручки трубчатые, пластмасса, с функцией отключения...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Основание ручки: термопласт PA6.
Соединительная трубка: термопласт ПВХ.
Исполнение: Основание ручки черное.
Соединительная трубка черная.
Указание:Форма A:
Нажимной переключатель 1 (переключающий контакт)
Нажимной переключатель 2 (замыкающий контакт)
2 светодиода
Штекер 8-полюсный

Форма B:
Аварийный останов (2 нормально замкнутых контакта)
Нажимной переключатель 1 (переключающий контакт)
Нажимной переключатель 2 (замыкающий контакт)
2 светодиода
Штекер 12-полюсный
Технические данные:см. Загрузки, Техническое описание
Вид подключения: штекер M12x1, 8 или 12 контактов.
Степень защиты: IP54 при навинченном штекерном разъеме.
Монтаж:Со стороны обслуживания.Принадлежности:Трубчатые ручки, пластмасса, с пластмассовым основанием K1528.
Штекерный разъем, втулка M12x1, с резьбовым фиксатором K1498
Указание на чертеже:
1) Аварийный останов
2) Красный светодиод
3) Зеленый светодиод
4) Кнопка 1
5) Кнопка 2
6) Разъем, M12 x 1
Особенности:
RoHS

Чертежи (общий обзор)

Ручки трубчатые, пластмасса, с функцией отключения электропитания, двумя кнопками

Ручки трубчатые, пластмасса, с функцией отключения электропитания, двумя кнопками, без аварийного останова

подробнее

Чертежи

Ручки трубчатые, пластмасса, с функцией отключения электропитания, двумя кнопками, без аварийного останова

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаABB1D

HH1H2LL1Допустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1530.180A18048328,5801060230131000 по запросу

Ручки трубчатые, пластмасса, с функцией отключения электропитания, двумя кнопками, с функцией аварийного останова

подробнее

Чертежи

Ручки трубчатые, пластмасса, с функцией отключения электропитания, двумя кнопками, с функцией аварийного останова

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаABB1D

HH1H2LL1L2Допустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1530.1180B18048328,580106023013301000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33