Группы товаров
Ручки бугельные, алюминий, квадратные
K0228

Ручки бугельные, алюминий, квадратные

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Основание и ручка из алюминия EN AW-6060.
Соединительные штифты из нержавеющей стали.
Исполнение: Основание и ручка тонко-шлифованная чёрная или естественный цвет анодированный.Указание:Эта серия рукояток может использоваться также как защита кромок благодаря массивному типу конструкции.Монтаж:С обратной стороны.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0228 Ручки бугельные, алюминий, квадратные 136 kB

Чертежи

Ручки бугельные, алюминий, квадратные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
ABDHLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0228.250081чёрный анодированный25038M8552741000 по запросу
K0228.300081чёрный анодированный30038M8553241000 по запросу
K0228.400081чёрный анодированный40038M8554241000 по запросу
K0228.500081чёрный анодированный50038M8555241000 по запросу
K0228.600081чёрный анодированный60038M8556241000 по запросу
K0228.250083натуральный цвет анодированный25038M8552741000 по запросу
K0228.300083натуральный цвет анодированный30038M8553241000 по запросу
K0228.400083натуральный цвет анодированный40038M8554241000 по запросу
K0228.500083натуральный цвет анодированный50038M8555241000 по запросу
K0228.600083натуральный цвет анодированный60038M8556241000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33