Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт (ABS).Исполнение: чёрный.Указание:Эту ручку можно использовать при толщине стенки от 1,5 до 2 мм.
Зажимное усилие для стали и жестяных корпусов составляет 750 Н на пару.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1078 Ручки чашечные, пластмасса 189 kB

Чертежи

Ручки чашечные, пластмасса

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 2A1B1HL1TМонтажное отверстиеДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1078.1871вставной164547918722171 x 73375 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33