Группы товаров
Ручки бугельные, алюминия, со скосом с двух сторон
K0199

Ручки бугельные, алюминия, со скосом с двух сторон

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:EN AW-6060.Исполнение: матовый и анодированный или с порошковым покрытием.Монтаж:С обратной стороны.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0199 Ручки бугельные, алюминия, со скосом с двух сторон 134 kB

Чертежи

Ручки бугельные, алюминия, со скосом с двух сторон

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
ABCDHLSTДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0199.120061натуральный1202210,5M63914624151000 по запросу
K0199.140081натуральный1402512M84517028161000 по запросу
K0199.160081натуральный1602813,5M85219432161000 по запросу
K0199.120062черный1202210,5M63914624121000 по запросу
K0199.140082черный1402512M84517028161000 по запросу
K0199.160082черный1602813,5M85219432161000 по запросу
K0199.120063титан1202210,5M63914624151000 по запросу
K0199.140083титан1402512M84517028161000 по запросу
K0199.160083титан1602813,5M85219432161000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33