Группы товаров
Ручки трубчатые, углепластик, с основанием из нержавеющей стали
K0781

Ручки трубчатые, углепластик, с основанием из нержавеющей стали

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Плечо ручки из нержавеющей стали 1.4308.
Соединительная трубка из углепластика (CFK).

Исполнение: Плечо ручки, полированное.
Соединительная трубка из углепластика покрыта бесцветным лаком.
Указание:Для закрепления трубчатых ручек применяются винты с цилиндрической головкой из нержавеющей стали DIN EN ISO 4762.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0781 Ручки трубчатые, углепластик, с основанием из нержавеющей стали 117 kB

Чертежи

Ручки трубчатые, углепластик, с основанием из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаABB1D

D1HH1LL1TДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0781.25025125034,841,6M6256451301198201000 по запросу
K0781.30025130034,841,6M6256451351248201000 по запросу
K0781.35025135034,841,6M6256451401298201000 по запросу
K0781.35035135047,755M6358466424286201000 по запросу
K0781.40035140047,755M6358466474336201000 по запросу
K0781.45035145047,755M6358466524386201000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33