Группы товаров
Бугельные ручки из анодированного полублестящего алюминия, монтаж с обратной стороны
K0195

Бугельные ручки из анодированного полублестящего алюминия,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Профиль алюминий EN AW-6060.Исполнение: высококачественная элоксальная поверхность, обработанная, полублестящая.Монтаж:С обратной стороны.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0195 Бугельные ручки из анодированного полублестящего алюминия, монтаж с обратной стороны 130 kB

Чертежи

Бугельные ручки из анодированного полублестящего алюминия, монтаж с обратной стороны

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Цвет
основы
ABDHH1LSTДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0195.120061чёрный анодированный12022M6463114424121000 по запросу
K0195.140081чёрный анодированный14025M8533616828151000 по запросу
K0195.120063натуральный цвет анодированный12022M6463114424121000 по запросу
K0195.140083натуральный цвет анодированный14025M8533616828151000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33