Группы товаров
Защитные профили для кромок со встроенным стальным обжимным хомутом, форма E
K1367_E

Защитные профили для кромок со встроенным стальным обжимным...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:ПВХ.Исполнение: чёрный.Указание:Кромочные защитные профили предназначены для сглаживания острых краев, облицовки и декорирования кромок листового металла. При этом нет необходимости в дополнительных этапах обработки.Монтаж:Легкий и быстрый монтаж. При надавливании рукой фиксируется уголковый защитный профиль, даже при наличии радиусов и искривлений. Клей и крепежные элементы не требуются.По запросу:Другие варианты длины.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1367_E Защитные профили для кромок со встроенным стальным обжимным хомутом, форма E 184 kB

Чертежи

Защитные профили для кромок со встроенным стальным обжимным хомутом, форма E

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаLДиапазон зажима
мм
Минимальный радиус изгиба
мм
B

HCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1367.415X2000E20006,0-8,0A=50 B=50 C=50 D=501215 по запросу
K1367.415X5000E50006,0-8,0A=50 B=50 C=50 D=501215 по запросу
K1367.415X10000E100006,0-8,0A=50 B=50 C=50 D=501215 по запросу
K1367.415X20000E200006,0-8,0A=50 B=50 C=50 D=501215 по запросу
K1367.415X50000E500006,0-8,0A=50 B=50 C=50 D=501215 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33