Группы товаров
Шпингалеты с перекидной рукояткой, диаметр корпуса 30,5 мм
K2411

Шпингалеты с перекидной рукояткой, диаметр корпуса 30,5 мм

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус, пусковой механизм и гайка из цинкового сплава.
Уплотнительное кольцо из нитрильного каучука, плоское уплотнение из хлоропренового каучука.
Исполнение: Корпус хромированный, пусковой механизм хромирован или с порошковым покрытием черного цвета.
Гайка, оцинкованная.
Указание:Устанавливается в «правое» или «левое» положение с углом поворота при запирании 90° и внутренним ограничителем поворота. Шпингалет можно устанавливать в предварительно собранном виде (при небольшом размере А и большой толщине двери возможно только с ограничениями). Крепежная гайка выполнена в виде заземляющей гайки с выступами.

Защита от воды и пыли согласно IP65 благодаря круглому уплотнительному кольцу и плоскому уплотнению.

Запираемые шпингалеты поставляются в комплекте с двумя ключами. Ключ вынимается в двух положениях («открыто» и «закрыто»). Закрытие равнозначное, т. е. каждый замок можно открыть одним и тем же ключом (закрытие 101 или 1333).

Необходимое исполнение язычка заказывается отдельно. Язычки комбинируются с разными видами корпусов.

* Размер A является результатом комбинации шпингалета и язычка и указывается для соответствующих язычков.
Принадлежности:Язычки для шпингалетов без упора, сталь K2244.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2411 Шпингалеты с перекидной рукояткой, диаметр корпуса 30,5 мм 154 kB

Чертежи

Шпингалеты с перекидной рукояткой, диаметр корпуса 30,5 мм

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаПоверхность
корпуса
Приведение
в действие
Исполнение

HS
макс.
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2411.1181хромированныйРукоятка-188 по запросу
K2411.2181хромированныйЗапираемая рукоятказакрытие 101188 по запросу
K2411.3181хромированныйЗапираемая рукоятказакрытие 1333188 по запросу
K2411.1182с порошковым покрытиемРукоятка-188 по запросу
K2411.2182с порошковым покрытиемЗапираемая рукоятказакрытие 101188 по запросу
K2411.3182с порошковым покрытиемЗапираемая рукоятказакрытие 1333188 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33