Группы товаров
Амортизирующие шпингалеты с различным ходом натяжки
K0528

Амортизирующие шпингалеты с различным ходом натяжки

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Шпингалет из стали.
Звездообразная ручка DIN 6336 из дуропласта.
Исполнение: Шпингалеты оцинкованные с синим пассивированием.
Звездообразная ручка, цвет черный.
Указание:Амортизирующие шпингалеты со ступенчатым выступом используются преимущественно в дверях и втулках, чье уплотнение требует высокого прижимного давления. Установка справа или слева. При этом запирание всегда осуществляется по часовой стрелке.Монтаж:В отверстие Ø25 мм наносится насечка для стопорного штифта. Зажим вставляется в отверстие. Для завинчивания и закрепления гайки выступ должен находиться в конечном положении и в середине паза.По запросу:Водонепроницаемое исполнение из нержавеющей стали A2 согласно IP65.Функции:При вращении ручки вправо выступ поворачивается на 90° и перемещается в закрытое положение. При дальнейшем вращении выступ в резьбе принимает осевое положение, повышая прижимное давление. Зажим отмыкается поворотом влево. Благодаря сцеплению выступ открывается в конечном положении, обеспечивая тем самым фиксируемое открывание для клеющих уплотнений.
Изменяемый ход натяжения составляет 7 мм. Область зажима 9–44 мм открывается семью прямоугольными выступами (размер «A»).

Устройство поставляется полностью смонтированным.
Принадлежности:Торцовый ключ K0535Указание на чертеже:
1) Стопорный штифт
2) Коробка

Активация
a) квадратная головка 7 мм
b) двойной бородок 3 мм
c) двойной бородок 5 мм
d) звездообразная ручка
e) треугольная головка 7 мм
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0528 Амортизирующие шпингалеты с различным ходом натяжки 199 kB

Чертежи

Амортизирующие шпингалеты с различным ходом натяжки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаПриведение
в действие
ALHS
макс.
SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0528.1709161квадратная головка 7 mm9-1640,540727  по запросу
K0528.1713201квадратная головка 7 mm13 - 2042,540727  по запросу
K0528.1717241квадратная головка 7 mm17 - 244440727  по запросу
K0528.1723301квадратная головка 7 mm23 - 304540727  по запросу
K0528.1729361квадратная головка 7 mm29 - 364340727  по запросу
K0528.1733401квадратная головка 7 mm33 - 4040,540727  по запросу
K0528.1737441квадратная головка 7 mm37 - 443740727  по запросу
K0528.4309161Двойная бородка 3 мм9-1640,540727  по запросу
K0528.4313201Двойная бородка 3 мм13 - 2042,540727  по запросу
K0528.4317241Двойная бородка 3 мм17 - 244440727  по запросу
K0528.4323301Двойная бородка 3 мм23 - 304540727  по запросу
K0528.4329361Двойная бородка 3 мм29 - 364340727  по запросу
K0528.4333401Двойная бородка 3 мм33 - 4040,540727  по запросу
K0528.4337441Двойная бородка 3 мм37 - 443740727  по запросу
K0528.4509161Двойная бородка 5 мм9-1640,540727  по запросу
K0528.4513201Двойная бородка 5 мм13 - 2042,540727  по запросу
K0528.4517241Двойная бородка 5 мм17 - 244440727  по запросу
K0528.4523301Двойная бородка 5 мм23 - 304540727  по запросу
K0528.4529361Двойная бородка 5 мм29 - 364340727  по запросу
K0528.4533401Двойная бородка 5 мм33 - 4040,540727  по запросу
K0528.4537441Двойная бородка 5 мм37 - 443740727  по запросу
K0528.5009161Ручка-звездочка9-1640,540727 по запросу
K0528.5013201Ручка-звездочка13 - 2042,540727 по запросу
K0528.5017241Ручка-звездочка17 - 244440727 по запросу
K0528.5023301Ручка-звездочка23 - 304540727 по запросу
K0528.5029361Ручка-звездочка29 - 364340727 по запросу
K0528.5033401Ручка-звездочка33 - 4040,540727 по запросу
K0528.5037441Ручка-звездочка37 - 443740727 по запросу
K0528.8709161Треугольная головка 7 мм9-1640,540727 по запросу
K0528.8713201Треугольная головка 7 мм13 - 2042,540727 по запросу
K0528.8717241Треугольная головка 7 мм17 - 244440727 по запросу
K0528.8723301Треугольная головка 7 мм23 - 304540727 по запросу
K0528.8729361Треугольная головка 7 мм29 - 364340727 по запросу
K0528.8733401Треугольная головка 7 мм33 - 4040,540727 по запросу
K0528.8737441Треугольная головка 7 мм37 - 443740727 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33