Группы товаров
Направляющие, пластмасса для круглой штанги
K2275

Направляющие, пластмасса для круглой штанги

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Направляющие, пластмасса.Исполнение: Пластмасса, черная.Указание:Направляющие из пластмассы для круглых штанг необходимы для обеспечения легкости хода круглых штанг (05601-12/K2274) в электрошкафу.Принадлежности:K2274 – круглая штанга, сталь, для качающегося рычага.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2275 Направляющие, пластмасса для круглой штанги 306 kB
 Техническое описание, поворотные рукоятки 328 kB

Чертежи

Направляющие, пластмасса для круглой штанги

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаDD1D2H
макс.
H
мин.
H1
макс.
H1
мин.
H2
max .
H2
мин.
H3
max.
H3
мин.
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2275.08830M62620403430242220 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33