Группы товаров
Крепёжные плиты для зажимного поворотного ригеля
K1062

Крепёжные плиты для зажимного поворотного ригеля

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Корпус из обычной или нержавеющей стали.
Гайка из нержавеющей стали.
Исполнение: Корпус никелированный или без покрытия.
Гайка чистая.
Указание:Крепежные болты M2 или M3 входят в объем поставки.
Возможность монтажа, форма A
для плит толщиной от 6 до 10 мм.
Возможность монтажа, форма B
для плит толщиной больше 10 мм.
Принадлежности:Зажимной поворотный ригель K1061 или K1558.Указание на чертеже:
1) Плита
2) Поворотный ригель для натяжения
3) Штифты установочные
4) Гайка
Особенности:
RoHS

Чертежи (общий обзор)

Крепёжные плиты для зажимного поворотного ригеля

Крепежные плиты установлены для поворотного ригеля для натяжения

подробнее

Чертежи

Крепежные плиты установлены для поворотного ригеля для натяжения

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Исполнение 2DD2AMH2SWHD5D6LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1062.50AСтальустановлено52510,5M14X1,58221615253,5 по запросу
K1062.80AСтальустановлено83213M20X1,510301821323,5 по запросу
K1062.150Aнержавеющая стальустановлено52510,5M14X1,58221615253,5 по запросу
K1062.180Aнержавеющая стальустановлено83213M20X1,510301821323,5 по запросу

Крепежные плиты заглублены для поворотного ригеля для натяжения

подробнее

Чертежи

Крепежные плиты заглублены для поворотного ригеля для натяжения

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Исполнение 2DD1D2D4HH1D3
для болта
DIN 912
D5D6LL1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1062.501BСтальутоплено514252194,5M2142654 по запросу
K1062.801BСтальутоплено8203226115,5M3203365 по запросу
K1062.1501Bнержавеющая стальутоплено514252194,5M2142654 по запросу
K1062.1801Bнержавеющая стальутоплено8203226115,5M3203365 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33