Группы товаров
Шпингалеты из нержавеющей стали 1.4305, с диаметром корпуса 28 мм
K1106

Шпингалеты из нержавеющей стали 1.4305, с диаметром корпуса 28 мм

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Без покрытия.Указание:Степень защиты IP65. Такая степень защиты достигается за счет дополнительного уплотнительного кольца круглого сечения под механизмом управления и нанесенного на втулку уплотнения из вспененного полиуретана.

Шпингалет можно устанавливать в предварительно собранном виде. Язычок шпингалета заказывается отдельно в нужном исполнении. С данной втулкой может использоваться любой язычок.

* Размер A является результатом комбинации шпингалета и язычка и указывается для соответствующих язычков.
Принадлежности:Торцовый ключ K0535.
Выступ для шпингалета из нержавеющей стали K1114.
Указание на чертеже:
Активация:
a) квадратная головка 8 мм
b) паз
c) двойной бородок 5 мм
d) треугольная головка 7 мм
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1106 Шпингалеты из нержавеющей стали 1.4305, с диаметром корпуса 28 мм 207 kB

Чертежи

Шпингалеты из нержавеющей стали 1.4305, с диаметром корпуса 28 мм

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаПриведение
в действие
H

S
макс.
SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1106.40186Двойная бородка 5 мм18827 по запросу
K1106.20186Паз18827 по запросу
K1106.18186квадратная головка 8 mm18827 по запросу
K1106.87186Треугольная головка 7 мм18827 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33