Группы товаров
Шпингалет, из нержавеющей стали 1.4401, с перекидной рукояткой, запираемый
K1108

Шпингалет, из нержавеющей стали 1.4401, с перекидной рукояткой,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4401.

Исполнение: Без покрытия.Указание:Шпингалеты с управляющей ручкой. Ручка устанавливается в «правое» или «левое» положение, угол поворота при запирании — 90°. Шпингалет можно устанавливать в предварительно собранном виде. Поставляется в комплекте со стандартной гайкой из нержавеющей стали. Замок на четверть оборота поставляется в комплекте с 2-мя ключами. Ключ можно вытягивать в обоих положениях (открыто и закрыто). Каждый замок может открываться любым ключом (закрытие 1333).

Язычок шпингалета заказывается отдельно в нужном исполнении. С данной втулкой может использоваться любой язычок.

* Размер A является результатом комбинации шпингалета и язычка и указывается для соответствующих язычков.
Принадлежности:Выступ для шпингалета из нержавеющей стали K1114.
Ключ для шпингалета K1511.
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1108 Шпингалет, из нержавеющей стали 1.4401, с перекидной рукояткой, запираемый 223 kB

Чертежи

Шпингалет, из нержавеющей стали 1.4401, с перекидной рукояткой, запираемый

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаПриведение
в действие
H

SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1108.1186Рукоятка1827 по запросу
K1108.2186Запираемая рукоятка1827 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33