Группы товаров
Распорные шайбы из нержавеющей стали для зажимных поворотных ригелей
K2261

Распорные шайбы из нержавеющей стали для зажимных поворотных...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Нержавеющая сталь 1.4305.Исполнение: Без покрытия.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2261 Распорные шайбы из нержавеющей стали для зажимных поворотных ригелей 165 kB

Чертежи

Распорные шайбы из нержавеющей стали для зажимных поворотных ригелей

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1D2D3HCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2261.2514125142,3213 по запросу
K2261.3418134183,5283 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33