Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:* Размер A в мм при длине корпуса H=18 мм, H=30 мм, H=40 мм и H=50 мм.Принадлежности:Шпингалет из цинка, длинный K1113.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1114 Выступ для шпингалетов, сталь 215 kB

Чертежи

Выступ для шпингалетов, сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
BB1A
при длине корпуса
H = 18
A
при длине корпуса
H = 30
A
при длине корпуса
H = 40
A
при длине корпуса
H = 50
L

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1114.135X160Сталь19,58,11628384835 по запросу
K1114.135X180Сталь19,58,11830405035 по запросу
K1114.135X200Сталь19,58,12032425235 по запросу
K1114.135X220Сталь19,58,12234445435 по запросу
K1114.135X240Сталь19,58,12436465635 по запросу
K1114.145X040Сталь19,58,1416263645 по запросу
K1114.145X060Сталь19,58,1618283845 по запросу
K1114.145X080Сталь19,58,1820304045 по запросу
K1114.145X100Сталь19,58,11022324245 по запросу
K1114.145X120Сталь19,58,11224344445 по запросу
K1114.145X140Сталь19,58,11426364645 по запросу
K1114.145X160Сталь19,58,11628384845 по запросу
K1114.145X180Сталь19,58,11830405045 по запросу
K1114.145X200Сталь19,58,12032425245 по запросу
K1114.145X220Сталь19,58,12234445445 по запросу
K1114.145X240Сталь19,58,12436465645 по запросу
K1114.145X260Сталь19,58,12638485845 по запросу
K1114.145X280Сталь19,58,12840506045 по запросу
K1114.145X300Сталь19,58,13042526245 по запросу
K1114.145X320Сталь19,58,13244546445 по запросу
K1114.145X340Сталь19,58,13446566645 по запросу
K1114.145X360Сталь19,58,13648586845 по запросу
K1114.145X380Сталь19,58,13850607045 по запросу
K1114.145X400Сталь19,58,14052627245 по запросу
K1114.145X420Сталь19,58,14254647445 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33