Группы товаров
Штанговые замки, цинк или пластмасса, для плоской штанги
K2279

Штанговые замки, цинк или пластмасса, для плоской штанги

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Штанговые замки, цинк или пластмасса.Указание:Штанговые замки для плоских штанг устанавливаются в сочетании с качающимися рычагами из пластмассы (K2269), что позволяет, например, повысить степень защиты замка электрошкафа. Можно смонтировать как 2-, так и 3-точечный запор.Принадлежности:K2269 – качающийся рычаг, пластмасса.
K2273 – втулка для язычков, цинк.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2279 Штанговые замки, цинк или пластмасса, для плоской штанги 116 kB
 Техническое описание, поворотные рукоятки 328 kB

Чертежи

Штанговые замки, цинк или пластмасса, для плоской штанги

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
B

B1DD1HH1H2LL1L2L3L4L5L6Ход
S
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2279.1348цинк2214517328,518348124224508385424 по запросу
K2279.0348Полиамид2214517328,518348124224508385424 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33