Группы товаров
Шпингалет из цинка для пожарного дела, DIN 14925
K2219

Шпингалет из цинка для пожарного дела, DIN 14925

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Пусковой механизм и корпус из цинкового сплава.
Гайка из стали.
Исполнение: Корпус и пусковой механизм, хромированные.
Гайка, оцинкованная.
Указание:Поворотная запорная задвижка для использования в пожарном деле.
Толщина двери от 0 до 4 мм.
Ручка устанавливается в «правое» или «левое» положение, угол поворота при запирании 90°.

Необходимое исполнение выступа заказывается отдельно.

* Размер A является результатом комбинации шпингалета и язычка и указывается для соответствующих язычков.
Приведение в действие:Замок могут открыть только специалисты. В качестве ключей можно использовать режущий рычаг пожарного топора согласно DIN 14924, а также ключ для открывания гидранта A или B согласно DIN 3223 и ключ для пожарной арматуры BC согласно DIN 14822-1.Принадлежности:Выступы из стали K2244 или нержавеющей стали K2221 без упора.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2219 Шпингалет из цинка для пожарного дела, DIN 14925 223 kB

Чертежи

Шпингалет из цинка для пожарного дела, DIN 14925

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаDHH1H2S
макс.
SWПриведение
в действие
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2219.45424526,135,63442Пожарный замок DIN14925 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33