Группы товаров
Защитные профили для кромок со встроенным стальным обжимным хомутом, форма A
K1367_A

Защитные профили для кромок со встроенным стальным обжимным...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:ПВХ.Исполнение: чёрный.Указание:Кромочные защитные профили предназначены для сглаживания острых краев, облицовки и декорирования кромок листового металла. При этом нет необходимости в дополнительных этапах обработки.Монтаж:Легкий и быстрый монтаж. При надавливании рукой фиксируется уголковый защитный профиль, даже при наличии радиусов и искривлений. Клей и крепежные элементы не требуются.По запросу:Другие варианты длины.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1367_A Защитные профили для кромок со встроенным стальным обжимным хомутом, форма A 237 kB
 Техническое описание защиты кромок 27,2 kB

Чертежи

Защитные профили для кромок со встроенным стальным обжимным хомутом, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаLДиапазон зажима
мм
Минимальный радиус изгиба
мм
B

HCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1367.010X2000A20001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 по запросу
K1367.010X5000A50001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 по запросу
K1367.010X10000A100001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 по запросу
K1367.010X20000A200001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 по запросу
K1367.010X50000A500001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33