Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Рама, полиамид PA66 GF25 V-0.
Эластомерная пластина, ЭПДМ, озоностойкая согласно DIN 53509, ступень 0 (лучшая ступень).
Уплотнение, термопластичный эластомер, термопластичный вулканизированный эластомер.
Исполнение: Черный.Указание:Пластины для ввода кабеля предназначены для ввода линий без штекера (неоконцованные провода). Можно вводить кабели, линии, шланги, пневматические и гидравлические линии.

Линии можно вводить без предварительного прорезания. Эластомерная пластина подстраивается под линии и обеспечивает оптимальную герметизацию и разгрузку от натяжения. Неиспользуемые вводы остаются надежно и герметично закрытыми.

Предлагается с различными вводами, а также в виде глухой панели.

Степень защиты IP66.

Сертификаты/соблюдаемые стандарты:
UL 514B
Файл UL/CSA E140310
Диапазон температур:от -30 до +100 °CМонтаж:Для монтажного выреза 36 х 112 мм.

Пластины для ввода кабеля можно зафиксировать в вырезе с помощью защелкивающих крючков без использования инструментов (для листового металла толщиной 1,5–2,0 мм).
При толщине листового металла больше 2,0 мм или вариантах применения, требующих прикручивания, пластины для ввода кабеля можно зафиксировать через отверстия с помощью винтов размера M5.
Указание на чертеже:
1) Монтажное отверстие
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2254 Пластины для ввода кабеля 295 kB

Чертежи

Пластины для ввода кабеля

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Макс. количество
вводных отверстий
Для
кабельных линий
Количество x Ø кабелей
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2254.241101114x3-6,5/4x5-9,2/3x14-20 по запросу
K2254.2412011212x8-12 по запросу
K2254.241301132x3-5,5/6x4,1-8,1/4x9-14/1x14-20 по запросу
K2254.241401146X3-6,5/4X5-9,2/4X9,6-15,9 по запросу
K2254.2417011717X5-9,2 по запросу
K2254.2417021711X3-6,5/1X4,1-8,1/5X8-12,5 по запросу
K2254.2422012216X3-6,5/4X5-9,2/2X8-12,5 по запросу
K2254.2423022323X4,1-8,1 по запросу
K2254.2429012929X3-6,5 по запросу
K2254.240000-- по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33