Группы товаров
Шпингалеты из нержавеющей стали, компактные, диаметр корпуса 20 мм
K1360

Шпингалеты из нержавеющей стали, компактные, диаметр корпуса...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Шпингалет из нержавеющей стали 1.4401.
Язычок шпингалета из нержавеющей стали 1.4301.

Исполнение: Без покрытия.Указание:Шпингалет можно устанавливать в предварительно собранном виде, путь закрытия составляет 90°. Возможна установка справа или слева. Защита от воды и пыли IP65 согласно EN 60529.Указание на чертеже:
Активация:
a) квадратная головка 6 мм
b) паз
c) треугольная головка 6,5 мм

1) уплотнительное кольцо
2) плоское уплотнение
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1360 Шпингалеты из нержавеющей стали, компактные, диаметр корпуса 20 мм 194 kB

Чертежи

Шпингалеты из нержавеющей стали, компактные, диаметр корпуса 20 мм

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаПриведение
в действие
D

HS
макс.
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1360.1613квадратная головка 6 mm2013,55 по запросу
K1360.2013Паз2013,55 по запросу
K1360.8613трёхгранник 6,5 mm2013,55 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33