Группы товаров
Зажимной поворотный ригель из нержавеющей стали, втяжной, поворотная ручка из пластмассы или нержавеющей стали
K2260

Зажимной поворотный ригель из нержавеющей стали, втяжной,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Зажимные поворотные ригели служат для простой и быстрой замены и запирания устройств или заслонок.
Зажим без инструментов позволяет сократить время наладки.
Материал:Корпус из нержавеющей стали.
Палец из стали.
Поворотная головка из нержавеющей стали или термопласта PA (полиамид).
Исполнение: Корпус без покрытия.
Палец никелированный.
Поворотная ручка из полиамида, армированного стекловолокном, цвет черный.
Поворотная ручка из нержавеющей стали, без покрытия.
Указание:Крепежные винты M2 или M3 из нержавеющей стали входят в комплект поставки.

Возможность монтажа 1 для плит толщиной 9 мм.
Возможность монтажа 2 для плит толщиной > 9 и до 20 мм.
Возможность монтажа 3 для плит толщиной 6 мм.
Возможность монтажа 4 для плит толщиной > 6 мм и до < 9 мм.

При превышении силы зажима между плитами возникает зазор более 0,1 мм.
Приведение в действие:Убедитесь в том, что поворотная ручка находится в положении «ВЫКЛ.».
Наденьте или установите зажимной поворотный ригель на предварительно смонтированную крепежную плиту.
Прижмите поворотную ручку вниз и установите в положение «ВКЛ.».
При полной фиксации раздастся щелчок.
Принадлежности:Крепежные плиты из стали, для зажимных поворотных ригелей K1560.
Распорные шайбы из нержавеющей стали для зажимных поворотных ригелей K2261.
Указание на чертеже:
1) Возможность монтажа 1
2) Возможность монтажа 2
3) Возможность монтажа 3
4) Возможность монтажа 4
5) Плита
6) Распорная шайба
Особенности:
RoHS

Чертежи (общий обзор)

Зажимной поворотный ригель из нержавеющей стали, втяжной, поворотная ручка из пластмассы или нержавеющей стали

Зажимной поворотный ригель из нержавеющей стали, втяжной, поворотная ручка из пластмассы

подробнее

Чертежи

Зажимной поворотный ригель из нержавеющей стали, втяжной, поворотная ручка из пластмассы

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 2Материал
компонента
LL1HH1H2D

D1D2D3D4D5D6D7D8TT1T2T3T4T5T6CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2260.2508Болт, стальПолиамид208,543,914,732,381425352114264,42,499-205,562,56-93 по запросу
K2260.3408Болт, стальПолиамид208,543,914,732,381834402818356,53,499-205,562,56-93 по запросу
Номер заказаИсполнение 2Материал
компонента
MЗажимное
усилие
Н
Усилие на срез,
кН
Вытяжное
усилие F
кН
Крепежная
сила
Н
Термостойкость

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2260.2508Болт, стальПолиамидM2x325031,6250≤130 °C по запросу
K2260.3408Болт, стальПолиамидM03X625031,6250≤130 °C по запросу

Зажимной поворотный ригель из нержавеющей стали, втяжной, поворотная ручка из нержавеющей стали

подробнее

Чертежи

Зажимной поворотный ригель из нержавеющей стали, втяжной, поворотная ручка из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 2Материал
компонента
LL1HH1H2D

D1D2D3D4D5D6D7D8TT1T2T3T4T5T6CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2260.25081Болт, стальнержавеющая сталь A2208,543,914,732,381425352114264,42,499-205,562,56-93 по запросу
K2260.34081Болт, стальнержавеющая сталь A2208,543,914,732,381834402818356,53,499-205,562,56-93 по запросу
Номер заказаИсполнение 2Материал
компонента
MЗажимное
усилие
Н
Усилие на срез,
кН
Вытяжное
усилие F
кН
Крепежная
сила
Н
Термостойкость

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2260.25081Болт, стальнержавеющая сталь A2M2x340031,6400≤180 °C по запросу
K2260.34081Болт, стальнержавеющая сталь A2M03X640031,6400≤180 °C по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33