Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Полимер, термопласт (полиуретан).Исполнение: чёрный.Указание:Пылезащитная крышка для шпингалетов с максимальным диаметром головки до 32 мм. Она служит для усиленной защиты от пыли и влаги. При использовании пылезащитной крышки размер «A» шпингалета сокращается на 1 мм.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0533 Пылезащитные крышки 174 kB

Чертежи

Пылезащитные крышки
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33