Группы товаров
Кабельные вводы ЭМС, латунь никелированная
K2248

Кабельные вводы ЭМС, латунь никелированная

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Латунь.
Пластинчатая вставка, полиамид (PA6).
Контактная пружина из нержавеющей стали (M12x1,5 не имеет контактной пружины).
Уплотнение, полихлоропрен/нитрильный каучук.
Уплотнительное кольцо из нитрильного каучука.
Исполнение: никелированный.Указание:Кабельные вводы с метрической присоединительной резьбой согласно DIN EN 60423. Для кабелей и линий с экранированием. Быстрое и простое ЭМС-соединение экранирующей оплетки кабеля с потенциалом корпуса посредством контактной пружины и промежуточного соединительного элемента. Герметизация и разгрузка натяжения осуществляются с помощью расположенных внутри пластин и уплотнения.

Степень защиты IP68 (5 бар – 30 минут).

Кабельные вводы предназначены для ввода стационарно установленных кабелей и линий в корпуса, распределители и клеммные коробки.
Диапазон температур:Статический вариант: от -40 до +100 °C.
Динамический вариант: от -20 до +100 °C.
Указание на чертеже:
1) Уплотнительное кольцо от M32x1,5
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2248 Кабельные вводы ЭМС, латунь никелированная 243 kB

Чертежи

Кабельные вводы ЭМС, латунь никелированная

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1D2H
макс.
LSW1SW2макс. момент затяжки
SW1,
Нм
макс. момент затяжки
c SW2,
Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2248.12150M12X1,53-6-25514143,53,5 по запросу
K2248.16150M16x1,55-92-830517173,53,5 по запросу
K2248.20150M20X1,59-133-1133,5622223,53,5 по запросу
K2248.25150M25x1,511-168-1436,5727276,76,7 по запросу
K2248.32150M32x1,514-2010-1938834341212 по запросу
K2248.40150M40X1,519-2715-25418434313,513,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33