Группы товаров
Выступ для шпингалетов, нержавеющая сталь
K1114

Выступ для шпингалетов, нержавеющая сталь

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение: Без покрытия.Указание:* Размер A в мм при длине корпуса H=18 мм.Принадлежности:Шпингалеты из нержавеющей стали K1106.
Шпингалеты запираемые из нержавеющей стали K1107.
Шпингалеты из нержавеющей стали с управляющей ручкой K1108.
Шпингалеты из нержавеющей стали с Т-образной ручкой K1109.
Шпингалеты из нержавеющей стали с L-образной ручкой K1110.
Шпингалеты из нержавеющей стали для обеспечения гигиеничности K1111.
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1114 Выступ для шпингалетов, нержавеющая сталь 231 kB

Чертежи

Выступ для шпингалетов, нержавеющая сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1Исполнение 2B

B1A при H = 18L

Подходит для шпингалетов KIPP

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1114.245X180с упоромпрямой19,58,11845K1106, K1107, K1108, K1109, K1110, K1111 по запросу
K1114.245X200с упоромизогнут вниз19,58,12045K1106, K1107, K1108, K1109, K1110, K1111 по запросу
K1114.245X240с упоромизогнут вниз19,58,12445K1106, K1107, K1108, K1109, K1110, K1111 по запросу
K1114.245X280с упоромизогнут вниз19,58,12845K1106, K1107, K1108, K1109, K1110, K1111 по запросу
K1114.245X320с упоромизогнут вниз19,58,13245K1106, K1107, K1108, K1109, K1110, K1111 по запросу
K1114.245X340с упоромизогнут вниз19,58,13445K1106, K1107, K1108, K1109, K1110, K1111 по запросу
K1114.245X360с упоромизогнут вниз19,58,13645K1106, K1107, K1108, K1109, K1110, K1111 по запросу
K1114.245X380с упоромизогнут вниз19,58,13845K1106, K1107, K1108, K1109, K1110, K1111 по запросу
K1114.245X400с упоромизогнут вниз19,58,14045K1106, K1107, K1108, K1109, K1110, K1111 по запросу
K1114.245X420с упоромизогнут вниз19,58,14245K1106, K1107, K1108, K1109, K1110, K1111 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33