Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:* Размер A в мм при длине корпуса H=13 мм.Принадлежности:Запираемые шпингалеты малой конструкции K0520.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0521 Выступ для шпингалетов, сталь 159 kB

Чертежи

Выступ для шпингалетов, сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1Исполнение 2ФормаB

B1B2A при H = 13LПодходит для шпингалетов KIPP

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0521.128X105без упораизогнут вверхA1385,51028K0520 по запросу
K0521.124X135без упорапрямойB1385,51324K0520 по запросу
K0521.131X135без упорапрямойB1385,51331K0520 по запросу
K0521.136X135без упорапрямойB1385,51336K0520 по запросу
K0521.130X165без упораизогнут внизB1385,51630K0520 по запросу
K0521.126X205без упораизогнут внизB1385,52026K0520 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33