Группы товаров
Шпингалет, из нержавеющей стали 1.4401, с Т-образной рукояткой, запираемый, диаметр корпуса 32 мм
K1356

Шпингалет, из нержавеющей стали 1.4401, с Т-образной рукояткой,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4401.

Исполнение: без покрытия.
С полированной ручкой.
Указание:Шпингалеты с Т-образной ручкой Ручка устанавливается в «правое» или «левое» положение, угол поворота при запирании — 90°. Шпингалет можно устанавливать в предварительно собранном виде. Степень защиты IP65.

Язычок шпингалета заказывается отдельно в нужном исполнении. С данной втулкой может использоваться любой язычокЗапираемые шпингалеты поставляются в комплекте с 2-мя ключами. Закрытие равнозначное, т. е. каждый замок можно открыть одним и тем же ключом (закрытие 1333).

* Размер A является результатом комбинации шпингалета и язычка и указывается для соответствующих язычков.
По запросу:Для двери толщиной 20 и 40 мм.Принадлежности:Ключ для шпингалета K1511.
Язычок для шпингалетов, нержавеющая сталь K1340.
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1356 Шпингалет, из нержавеющей стали 1.4401, с Т-образной рукояткой, запираемый, диаметр корпуса 32 мм 276 kB

Чертежи

Шпингалет, из нержавеющей стали 1.4401, с Т-образной рукояткой, запираемый, диаметр корпуса 32 мм

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаПриведение
в действие
D

HCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1356.1186T-образная ручка3218 по запросу
K1356.2186Ручка Т-образная запираемая3218 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33