Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Полиамид (PA6).
Уплотнение, полихлоропрен/нитрильный каучук.
Исполнение: Светло-серый RAL 7035.Указание:Кабельные вводы с метрической присоединительной резьбой согласно DIN EN 60423. Герметизация и разгрузка натяжения осуществляются с помощью расположенных внутри пластин и уплотнения.

Степень защиты IP68 (5 бар – 30 минут).

Кабельные вводы предназначены для ввода стационарно установленных кабелей и линий в корпуса, распределители и клеммные коробки.

Возможно изменение окраски опорной поверхности кабельных вводов с плоским уплотнением. Это не влияет на функции компонента, в смонтированном состоянии изменения окраски не видны.
Диапазон температур:Статический вариант: от -40 до +100 °C.
Динамический вариант: от -20 до +100 °C.
Указание на чертеже:
1) Плоское уплотнение от M32 x 1,5
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2245 Кабельные вводы, пластмасса 191 kB

Чертежи

Кабельные вводы, пластмасса

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1D

D1H
макс.
LSW1SW2макс. момент затяжки
SW1,
Нм
макс. момент затяжки
c SW2,
Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2245.121500со стандартной длиной резьбыM12X1,53-6,531815151,51,5 по запросу
K2245.161500со стандартной длиной резьбыM16x1,55-9,535,5820202,52,5 по запросу
K2245.201500со стандартной длиной резьбыM20X1,58-1336824243,53,5 по запросу
K2245.251500со стандартной длиной резьбыM25x1,511-17438292955 по запросу
K2245.321500со стандартной длиной резьбыM32x1,515-215010363655 по запросу
K2245.401500со стандартной длиной резьбыM40X1,519-28511046467,57,5 по запросу
K2245.161510с длинной резьбойM16x1,55-9,542,51520202,52,5 по запросу
K2245.201510с длинной резьбойM20X1,58-13431524243,53,5 по запросу
K2245.251510с длинной резьбойM25x1,511-175015292955 по запросу
K2245.321510с длинной резьбойM32x1,515-215515363655 по запросу
K2245.401510с длинной резьбойM40X1,519-28591846467,57,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33