Группы товаров
Шпингалет, из нержавеющей стали 1.4401, с перекидной рукояткой для навесного замка
K1358

Шпингалет, из нержавеющей стали 1.4401, с перекидной рукояткой...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4401.

Исполнение: без покрытия.
С полированной ручкой.
Указание:Шпингалеты с управляющей ручкой. Установка справа или слева, путь запирания 90°. Шпингалет можно установить предварительно перед монтажом.

Пыле- и водонепроницаемый согласно IP65.

Выступ в желаемой конструкции заказывается отдельно. Любой выступ совместим с любой втулкой.

* Размер A является результатом комбинации шпингалета и язычка и указывается для соответствующих язычков.
Принадлежности:Язычок для шпингалетов, нержавеющая сталь K1340.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1358 Шпингалет, из нержавеющей стали 1.4401, с перекидной рукояткой для навесного замка 260 kB

Чертежи

Шпингалет, из нержавеющей стали 1.4401, с перекидной рукояткой для навесного замка

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Приведение
в действие
HCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1358.18Запираемая рукоятка18 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33