Группы товаров
Выступы для амортизирующих шпингалетов, сталь
K0530

Выступы для амортизирующих шпингалетов, сталь

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованная сталь.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0530 Выступы для амортизирующих шпингалетов, сталь 117 kB

Чертежи

Выступы для амортизирующих шпингалетов, сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаA

LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0530.145X320-45 по запросу
K0530.145X350-45 по запросу
K0530.145X380-45 по запросу
K0530.145X440-45 по запросу
K0530.151X320-51 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33