제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:아연 도금.정보:*하우징 길이 H=18mm, H=30mm, H=40mm 및 H=50mm에서 치수 A는 mm 단위임.액세서리:회전식 래치 아연, 롱 버전 K1113.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1114 회전식 래치용 스틸 226 kB

도면

회전식 래치용 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1버전 2BB1H=18의 경우 A
H=30의 경우 A
H=40의 경우 A
H=50의 경우 A
L

KIPP 회전식 래치에 적합

CAD액세서리가격주문
K1114.135X160스톱 있음위쪽 스완 넥19,58,11628384835K1113 요청 시
K1114.135X180스톱 있음직선형19,58,11830405035K1113 요청 시
K1114.135X200스톱 있음아래쪽 스완 넥19,58,12032425235K1113 요청 시
K1114.135X220스톱 있음아래쪽 스완 넥19,58,12234445435K1113 요청 시
K1114.135X240스톱 있음아래쪽 스완 넥19,58,12436465635K1113 요청 시
K1114.145X040스톱 있음위쪽 스완 넥19,58,1416263645K1113 요청 시
K1114.145X060스톱 있음위쪽 스완 넥19,58,1618283845K1113 요청 시
K1114.145X080스톱 있음위쪽 스완 넥19,58,1820304045K1113 요청 시
K1114.145X100스톱 있음위쪽 스완 넥19,58,11022324245K1113 요청 시
K1114.145X120스톱 있음위쪽 스완 넥19,58,11224344445K1113 요청 시
K1114.145X140스톱 있음위쪽 스완 넥19,58,11426364645K1113 요청 시
K1114.145X160스톱 있음위쪽 스완 넥19,58,11628384845K1113 요청 시
K1114.145X180스톱 있음직선형19,58,11830405045K1113 요청 시
K1114.145X200스톱 있음아래쪽 스완 넥19,58,12032425245K1113 요청 시
K1114.145X220스톱 있음아래쪽 스완 넥19,58,12234445445K1113 요청 시
K1114.145X240스톱 있음아래쪽 스완 넥19,58,12436465645K1113 요청 시
K1114.145X260스톱 있음아래쪽 스완 넥19,58,12638485845K1113 요청 시
K1114.145X280스톱 있음아래쪽 스완 넥19,58,12840506045K1113 요청 시
K1114.145X300스톱 있음아래쪽 스완 넥19,58,13042526245K1113 요청 시
K1114.145X320스톱 있음아래쪽 스완 넥19,58,13244546445K1113 요청 시
K1114.145X340스톱 있음아래쪽 스완 넥19,58,13446566645K1113 요청 시
K1114.145X360스톱 있음아래쪽 스완 넥19,58,13648586845K1113 요청 시
K1114.145X380스톱 있음아래쪽 스완 넥19,58,13850607045K1113 요청 시
K1114.145X400스톱 있음아래쪽 스완 넥19,58,14052627245K1113 요청 시
K1114.145X420스톱 있음아래쪽 스완 넥19,58,14254647445K1113 요청 시