제품 그룹
텅 스테인레스 스틸, 스토퍼 미포함
K2221

텅 스테인레스 스틸, 스토퍼 미포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인레스 스틸 1.4301.

표면 마무리:무광택 처리.정보:*하우징 길이 H=26.1 mm의 경우 A는 mm 단위입니다.액세서리:회전식 래치 아연, 소방용 DIN 14925 K2219.특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2221 텅 스테인레스 스틸, 스토퍼 미포함 141 kB

도면

텅 스테인레스 스틸, 스토퍼 미포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1버전 2H=26.1의 경우 AB

B1LKIPP 회전식 래치에 적합

CAD액세서리가격주문
K2221.145X521스톱 미포함아래쪽 스완 넥52,119,58,145K2219 요청 시
K2221.145X501스톱 미포함아래쪽 스완 넥50,119,58,145K2219 요청 시
K2221.145X481스톱 미포함아래쪽 스완 넥48,119,58,145K2219 요청 시
K2221.145X461스톱 미포함아래쪽 스완 넥46,119,58,145K2219 요청 시
K2221.145X441스톱 미포함아래쪽 스완 넥44,119,58,145K2219 요청 시
K2221.145X421스톱 미포함아래쪽 스완 넥42,119,58,145K2219 요청 시
K2221.145X401스톱 미포함아래쪽 스완 넥40,119,58,145K2219 요청 시
K2221.145X381스톱 미포함아래쪽 스완 넥38,119,58,145K2219 요청 시
K2221.145X361스톱 미포함아래쪽 스완 넥36,119,58,145K2219 요청 시
K2221.145X341스톱 미포함아래쪽 스완 넥34,119,58,145K2219 요청 시
K2221.145X321스톱 미포함아래쪽 스완 넥32,119,58,145K2219 요청 시
K2221.145X301스톱 미포함아래쪽 스완 넥30,119,58,145K2219 요청 시
K2221.145X281스톱 미포함아래쪽 스완 넥28,119,58,145K2219 요청 시
K2221.145X261스톱 미포함직선형26,119,58,145K2219 요청 시
K2221.145X241스톱 미포함위쪽 스완 넥24,119,58,145K2219 요청 시
K2221.145X221스톱 미포함위쪽 스완 넥22,119,58,145K2219 요청 시
K2221.145X201스톱 미포함위쪽 스완 넥20,119,58,145K2219 요청 시
K2221.145X181스톱 미포함위쪽 스완 넥18,119,58,145K2219 요청 시
K2221.145X161스톱 미포함위쪽 스완 넥16,119,58,145K2219 요청 시
K2221.145X141스톱 미포함위쪽 스완 넥14,119,58,145K2219 요청 시
K2221.145X121스톱 미포함위쪽 스완 넥12,119,58,145K2219 요청 시