제품 그룹
모서리 보호 프로파일, 실리콘, 내장된 스테인리스 스틸 리테이닝 스트립, ?FDA 준수
K2238

모서리 보호 프로파일, 실리콘, 내장된 스테인리스 스틸 리테이닝 스트립, ?FDA 준수

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:

VMQ (실리콘-고무), 경도 60° +/-5 쇼어 A, FDA 검사.
클램핑 보호막 스테인레스 스틸 1.4301.

표면 마무리:파란색, RAL 5015 와 비슷함.
클램핑 보호막 무광택 처리.
정보:모서리 보호 프로파일은 금속 모서리를 완화, 피복 및 장식하여 추가 작업 단계가 필요하지 않도록 되었습니다.

FDA 21 CFR 177.2600의 승인에 따른 FDA 규정상 공작 재료의 사용을 통해 이 프로파일은 해당 요구 사항에 적용할 수 있으며 또한 식품 산업에도 적용됩니다.
온도 범위:-50 °C ~ +200 °C.조립:간단하고 빠르고 손쉬운 조립. 반경 또는 곡률이 있더라도 손으로 누르면 모서리 보호 프로파일이 자동으로 클램핑됩니다. 접착 또는 고정 소재가 필요하지 않습니다.요청 시:기타 길이.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2238 모서리 보호 프로파일, 실리콘, 내장된 스테인리스 스틸 리테이닝 스트립, ?FDA 준수 205 kB

도면 (전체 요약)

모서리 보호 프로파일, 실리콘, 내장된 스테인리스 스틸 리테이닝 스트립, ?FDA 준수

모서리 보호 프로파일, 실리콘, 내장된 스테인레스 스틸 클램핑 벤드, FDA 규정, A형

자세한 정보

도면

모서리 보호 프로파일, 실리콘, 내장된 스테인레스 스틸 클램핑 벤드, FDA 규정, A형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입B

H클램핑 범위
mm
L최소 곡률 반경
mm
CAD액세서리가격주문
K2238.010X2000A8101,0-2,02000A=10 B=20 C=10 D=10 요청 시
K2238.010X5000A8101,0-2,05000A=10 B=20 C=10 D=10 요청 시
K2238.010X10000A8101,0-2,010000A=10 B=20 C=10 D=10 요청 시
K2238.010X20000A8101,0-2,020000A=10 B=20 C=10 D=10 요청 시
K2238.010X50000A8101,0-2,050000A=10 B=20 C=10 D=10 요청 시

모서리 보호 프로파일, 실리콘, 내장된 스테인레스 스틸 클램핑 벤드, FDA 규정, B형

자세한 정보

도면

모서리 보호 프로파일, 실리콘, 내장된 스테인레스 스틸 클램핑 벤드, FDA 규정, B형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입B

H클램핑 범위
mm
L최소 곡률 반경
mm
CAD액세서리가격주문
K2238.114X2000B1014,53,0-4,02000A=45 B=120 C=30 D=30 요청 시
K2238.114X5000B1014,53,0-4,05000A=45 B=120 C=30 D=30 요청 시
K2238.114X10000B1014,53,0-4,010000A=45 B=120 C=30 D=30 요청 시
K2238.114X20000B1014,53,0-4,020000A=45 B=120 C=30 D=30 요청 시
K2238.114X50000B1014,53,0-4,050000A=45 B=120 C=30 D=30 요청 시