제품 그룹
회전식 클램핑 래치, 스테인리스, 그립: 플라스틱 또는 스테인리스 스틸
K1061

회전식 클램핑 래치, 스테인리스, 그립: 플라스틱 또는 스테인리스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:스테인레스 스틸 소재 하우징.
스틸 또는 스테인레스 스틸 볼트.
스테인레스 스틸 핀.
스테인레스 스틸 또는 열가소성 PA(폴리아미드) 회전 헤드.
표면 마무리:자연적으로 마무리된 하우징.
니켈 도금 또는 자연적 마무리 볼트.
광택처리된 핀.
PA 회전 헤드, 유리 섬유 강화, 검은색.
스테인레스 스틸 소재 회전 헤드, 자연적 마무리.
정보:고정 나사 M2 또는 M3가 함께 공급됩니다.

플레이트 두께 6mm 또는 12mm용 조립방식 1.
플레이트 두께 12mm 이상 20mm용 조립방식 2.

고정력이 초과되면 플레이트 사이에 0.1mm 이상의 간격이 생깁니다.
액세서리:클램핑 플레이트 K1062도면 설명:
1) 조립 방식 1
2) 조립 방식 2
3) 플레이트
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1061 회전식 클램핑 래치, 스테인리스, 그립: 플라스틱 또는 스테인리스 스틸 242 kB
 기술 정보 회전식 클램핑 래치 K1061 및 클램핑 플레이트 K1062 206 kB

도면 (전체 요약)

회전식 클램핑 래치, 스테인리스, 그립: 플라스틱 또는 스테인리스 스틸

회전식 클램핑 래치, 스테인리스 스틸, 그립: 플라스틱

자세한 정보

도면

회전식 클램핑 래치, 스테인리스 스틸, 그립: 플라스틱

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호구성품 재질버전 2DLD1D2D3D4HH1MD5D6D7D8TT1지탱력
N
장력
N
전단 강도
kN
추출력 F
kN
온도 저항

CAD액세서리가격주문
K1061.516플라스틱스틸 볼트515,514252021196,5M2x314264,42,466-1060601,81,2≤130 °C 요청 시
K1061.817플라스틱스틸 볼트817183432282610M3x418356,53,466-1490903,22,6≤130 °C 요청 시
K1061.823플라스틱스틸 볼트823183432282610M3x418356,53,41212-2090903,22,6≤130 °C 요청 시

회전식 클램핑 래치, 스테인리스 스틸, 그립: 플라스틱

자세한 정보

도면

회전식 클램핑 래치, 스테인리스 스틸, 그립: 플라스틱

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호구성품 재질버전 2DLD1D2D3D4HH1MD5D6D7D8TT1지탱력
N
장력
N
전단 강도
kN
추출력 F
kN
온도 저항

CAD액세서리가격주문
K1061.5161스테인리스 스틸스틸 볼트515,514252021196,5M2x314264,42,466-1060601,81,2≤200 °C 요청 시
K1061.8171스테인리스 스틸스틸 볼트8171834322825,510M3x418356,53,466-1490903,22,6≤200 °C 요청 시
K1061.8231스테인리스 스틸스틸 볼트8231834322825,510M3x418356,53,41212-2090903,22,6≤200 °C 요청 시
K1061.15161스테인리스 스틸볼트, 스테인리스 스틸515,514252021196,5M2x314264,42,466-1060601,81,2≤200 °C 요청 시
K1061.18171스테인리스 스틸볼트, 스테인리스 스틸8171834322825,510M3x418356,53,466-1490903,22,6≤200 °C 요청 시
K1061.18231스테인리스 스틸볼트, 스테인리스 스틸8231834322825,510M3x418356,53,41212-2090903,22,6≤200 °C 요청 시