제품 그룹
회전식 래치, 아연, 잠금형, 롱 버전
K2217

회전식 래치, 아연, 잠금형, 롱 버전

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:하우징 액추에이터, 아연 다이캐스팅.
너트, 스틸.
표면 마무리:하우징 및 액추에이터, 크롬 플레이트.
너트, 무광택 처리.
정보:잠금형 회전식 래치는 90° 닫힘 경로에서 좌우 조절 가능함. 회전식 래치는 사전조립하여 장착할 수 있습니다(아래쪽 스완 넥 텅 제외).
스테인레스 스틸 실린더 커버 및 방진 기능 포함.

이 잠금형 회전식 래치는 각각 2개의 키와 함께 공급됩니다. 키는 양쪽 위치(열림과 닫힘)에서 뽑을 수 있음. 동일 키 잠금기능으로, 모든 잠금장치를 같은 열쇠로 열 수 있음(잠금기능 1333).

원하는 디자인의 텅은 별도로 주문하십시오. 각각의 텅은 각 하우징과 결합 가능합니다.

*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.
액세서리:텅, 스틸, 스토퍼 포함 K2218.
회전식 래치용 키 K1511.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2217 회전식 래치, 아연, 잠금형, 롱 버전 213 kB

도면

회전식 래치, 아연, 잠금형, 롱 버전

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호DHH2S
max.
SW액추에이션CAD액세서리가격주문
K2217.30321323042027동시 잠금 키 요청 시
K2217.50321325044027동시 잠금 키 요청 시