제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:니켈 도금 처리정보:소켓 키, 회전식 래치 조작용.
한쌍 단위로 배송됩니다.

이 키는 1333 및 IL0333 잠금 장치와 호환됩니다.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1511 회전식 래치용 키 143 kB

도면

회전식 래치용 키

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

모델 1CAD액세서리가격주문
K1511.1333- 요청 시